小功率鐵路專用電源

小功率的隔離型模組電源有單路輸出或雙路輸出可選,引腳類型有單排引腳、雙排引腳和貼片引腳之分。所有模組都符合工業標準的尺寸和引腳規格,便於客戶選用。其完全塑封封裝結構讓產品能夠抵擋苛刻環境的應用。這組產品廣泛應用於火車市場。

1W
SeriesVin Range
(VDC)
Vout Nominal
(VDC)
Power
(W)
Eff
(%)
ISO
(kV)
PackageLxWxH
(mm)
SA01S 5,12,24 (±10%) 3.3,5,9,12,15 1 82 1 SMD 12.7x8.3x7.8
SB01S
SB01D
5,12,24 (±10%) 5,12,15,
±5,±12,±15
1 81 3 SMD 15.3x8x6.75
SH01S
SH01D
5,12,15,24 (±10%) 3.3,5,9,12,15
±5,±12,±15
1 80 1.5 SMD 16.24x8x6.7
SK01S
SK01D
5,12,24,48 (±10%) 5,12,15,±12,±15 1 82 1.5 SMD 18.9x13.7x8.45
SA01D 5,12,24 (±10%) ±5,,±9,±12,±15 1 80 1 SMD 15.24x8.3x7.8
PL01S
PL01D
4.5-9,9-18,
18-36,36-75
5,12,15
±12,±15
1 80 1.5 SIP 17x7.62x11
PI01S
PI01D
5,12 (±10%) 5,12,15
±5,±12,±15
1 75 3 SIP 22x7.5x12.5
PF01S 5,12,24 (±10%) 5,9,12,15 1 88 3 SIP 19.5x7.1x10.2
PE01S
PE01D
5,12,24 (±10%) 5,9,12,15
±5,±9,±12,±15
1 88.5 1 SIP 19.5x7.1x10.2
PD01S
PD01D
5,12,24 (±10%) 3.3,5,9,12,15
±5,±9,±12,±15
1 81 3 SIP 19.5x7.1x10.2
PB01S
PB01D
5,12,15,24 (±10%) 3.3,5,9,12,15
±5,±9,±12,±15
1 81 1 SIP 19.5x7.1x10.2
PA01S 3.3, 5,12,24 (±10%) 3.3, 5, 9,12,15 1 80 1 SIP 11.5x7.1x10.2
DA01S 5,12,24 (±10%) 5,9,12,15 1 79 3 DIP 12.7x8x10.2
2W
SeriesVin Range
(VDC)
Vout Nominal
(VDC)
Power
(W)
Eff
(%)
ISO
(kV)
PackageLxWxH
(mm)
DB02S
DB02D
4.5-9,9-18,
18-36,36-75
3.3,5,12,15
±5,±12,±15
2 80 1.5 DIP 23.8x13.7x8
DC02S
DC02D
5,12,24 (±10%) 5,12,15
±5,±12,±15
2 64 6 DIP 31.8x20.3x10.2
DK02S
DK02D
5,12,24 (±10%) 5,12,15
±12,±15
2 75 4 DIP 23.8x13.4x8.6
PC02S
PC02D
5,12,24 (±10%) 3.3,5,12,15
±5,±12,±15
2 83 1 SIP 19.5x7.6x10.2
PG02S 4.5-9,9-18,
18-36,36-75
3.3, 5,12 2 81 1 SIP 21.8x9.3x11.2
PH02S
PH02D
9-36,18-75 3.3,5,12,15
±5,±12,±15
2 80 1.5 SIP 25.95x9.25x12.45
SC02S
SC02D
5,12,24 (±10%) 5,12,±5,±12,±15 2 82 1 SMD 15.3x9.3x8.65
SD02S
SD02D
4.5-9,9-18,
18-36,36-75
3.3,5,12,15
±5,±12,±15
2 81 1.5 SMD 24x13.7x8
SG02S
SG02D
5,12,24 (±10%) 5,12,15
±12,±15
2 75 4 SMD 24x13.7x9
3W
SeriesVin Range
(VDC)
Vout Nominal
(VDC)
Power
(W)
Eff
(%)
ISO
(kV)
PackageLxWxH
(mm)
DD03S
DD03D
4.5-9,9-18,
18-36,36-75
5,12,15
±12,±15
3 81 1.5 DIP 31.8x20.3x10.2
DL03S
DL03D
9-36,18-75 3.3,5,12,15
±12,±15
3 84 1.5 DIP 31.8x20.3x10.2
SE03S
SE03D
9-18,18-36,36-75 3.3,5,12,15
±5,±12,±15
3 83 1.5 SMD 32.3x14.8x10.2
DN03S
DN03D
4.5-9,9-18,
18-36,36-75
3.3,5,12,24
±5±12,±15
3 85 1.5/3 DIP 31.8x20.3x10.2
PJ03S
PJ03D
4.5-18,9-36,18-75 3.3,5,12,15
±5,±12,±15
3 81 1.6 SIP 21.8x9.3x11.2
DM03S
DM03D
4.5-9,9-18,
18-36,36-75
5,12,24
±12,±15
3 84 4 DIP 31.8x20.3x10.5
4-6W
SeriesVin Range
(VDC)
Vout Nominal
(VDC)
Power
(W)
Eff
(%)
ISO
(kV)
PackageLxWxH
(mm)
SF05S
SF05D
9-18,18-36,36-75 3.3,5,12,15
±5,±12,±15
5 85 1.5 SMD 33.4x20.8x10.2
DU06S
DU06D
9-18,18-36,36-75 5,12,
±12,±15
6 80 4 DIP 31.8x20.3x12
DH06S
DH06D
9-18,18-36,36-75 3.3,5,12,15,24
±5,±12,±15
6 84 1.5/3 DIP 31.8x20.3x10.2
DJ06S
DJ06D
9-36,18-75 3.3,5,12,15,24
±5,±12,±15
6 84 1.5/3 DIP 31.8x20.3x10.2
7-10W
SeriesVin Range
(VDC)
Vout Nominal
(VDC)
Power
(W)
Eff
(%)
ISO
(kV)
PackageLxWxH
(mm)
DT10S
DT10D
9-18,18-36,36-75 5,5.1,12,
±12,±15
10 82 4.2 DIP 50.8x25.4x12