首頁
產品服務
不斷電系統及資料中心
不斷電系統
介面通訊卡
環境監測器
產品詢價
產品介紹
服務與工具
獲獎與安規認證
聯絡我們
產品介紹
服務與工具
獲獎與安規認證
聯絡我們
產品介紹
產品特色
LCD顯示
環境溫濕度、漏液監測
提供數位輸入/輸出訊號、類比輸入/輸出訊號
可整合至InfraSuite Device Master軟體,進行遠端監控與記錄
技術規格
型號
EMS1000, EMS1100, EMS1200
部署
輸入: EMS2000 Delta-BUS或SNMP卡: 12 Vdc (pin 1 & 4) 或 PDU SNMP 卡: 5 Vdc (pin 2 & 4)
輸入/ 輸出接點:
⦁ EMS1000: 4 組輸入(乾/濕接點)
⦁ EMS1100: 4 組數位輸出
⦁ EMS1200: 2 組類比輸入, 1 組類比輸出, 1 組漏液偵測
操作溫度:
⦁ EMS1000: 0 to 60°C
⦁ EMS1100/1200: 0 to 45°C
儲存溫度:
⦁ EMS1000-30 to 80°C
⦁ EMS1100/12000 to 60°C
操作濕度: 0-90% ± 3% (non-condensing)
尺寸重量
尺寸 (寬 x 深 x 高):
⦁ EMS1000: 66 x 33 x 99 mm
⦁ EMS1100/1200: 66 x 33 x 103 mm
淨重:
⦁ EMS1000: 120 g
⦁ EMS1100/1200: 130 g
執行標準
標準: EN55022 Class B, EN55024
安規: CE, UL, cUL
環保規章: RoHS, REACH
服務與工具
經銷服務網
快速服務
電源管理軟體專區
資料中心虛擬導覽
單相UPS選擇器
獲獎與安規認證
Funkschau 2019年度 ICT 產品
2018 Funkschau 讀者選擇獎
2018 資料中心電源供應年度產品
2018年俄羅斯IT通路冠軍
2017 Funkschau 讀者選擇獎
Funkschau 2016年度 ICT 產品
下載中心
搜尋與篩選相關下載文件、支援檔案與軟體。
聯絡我們
如果您有任何問題歡迎透過線上表單與我們反應 或詢問