首頁
產品服務
不斷電系統及資料中心
不斷電系統
介面通訊卡
Mini Modbus卡
產品詢價
產品介紹
服務與工具
獲獎與安規認證
聯絡我們
產品介紹
服務與工具
獲獎與安規認證
聯絡我們
產品介紹
產品特色
透過Modbus RTU啟用UPS-PC通訊
支援Modbus功能:讀取coils/discrete輸入、 holding/input暫存器、 write single coil暫存器
設備ID可設定為0-255之間
透過DIP開關可調式通訊介面終端電阻
Modbus通訊格式:支援RTU格式
鮑率:2400, 4800, 9600或19200
同位檢查:none, even或odd
技術規格
型號
Mini Modbus卡
部署
輸入電源: 10-14 Vdc
耗電量: < 1.5 W
操作溫度: 0 to 50°C
操作濕度: 5-95% (不結露)
通訊界面
通訊接口: RS-232 x1, RS-485 x1
尺寸重量
尺寸: 87 x 69 x 30 mm
淨重: 58.5 g
服務與工具
經銷服務網
快速服務
電源管理軟體專區
資料中心虛擬導覽
單相UPS選擇器
獲獎與安規認證
Funkschau 2019年度 ICT 產品
2018 Funkschau 讀者選擇獎
2018 資料中心電源供應年度產品
2018年俄羅斯IT通路冠軍
2017 Funkschau 讀者選擇獎
Funkschau 2016年度 ICT 產品
下載中心
搜尋與篩選相關下載文件、支援檔案與軟體。
聯絡我們
如果您有任何問題歡迎透過線上表單與我們反應 或詢問