首頁
產品服務
不斷電系統及資料中心
不斷電系統
介面通訊卡
Mini繼電器I/O卡
檔案下載
產品詢價
產品介紹
服務與工具
獲獎與安規認證
聯絡我們
產品介紹
服務與工具
獲獎與安規認證
聯絡我們
產品介紹
產品特色
輸出
可程式:6組繼電器輸出接點,可配置為各種UPS事件
NC/NO:6組繼電器輸出接點都具有常開 (NO) 或者常閉 (NC) 配置
輸入
可程式:輸入訊號可設定為關閉UPS或發出電池測試指令
技術規格
型號
Mini繼電器I/O卡
部署
輸入電源: 9-15 Vdc
耗電量: < 3 W
操作溫度: 0 to 50°C
操作濕度: 10-80%
尺寸重量
尺寸: 87 x 69 x 30 mm
淨重: 70 g
服務與工具
經銷服務網
快速服務
電源管理軟體專區
資料中心虛擬導覽
單相UPS選擇器
獲獎與安規認證
Funkschau 2019年度 ICT 產品
2018 Funkschau 讀者選擇獎
2018 資料中心電源供應年度產品
2018年俄羅斯IT通路冠軍
2017 Funkschau 讀者選擇獎
Funkschau 2016年度 ICT 產品
下載中心
搜尋與篩選相關下載文件、支援檔案與軟體。
聯絡我們
如果您有任何問題歡迎透過線上表單與我們反應 或詢問