首頁
產品服務
不斷電系統及資料中心
不斷電系統
介面通訊卡
Mini USB卡
產品詢價
產品介紹
服務與工具
獲獎與安規認證
聯絡我們
產品介紹
服務與工具
獲獎與安規認證
聯絡我們
產品介紹
產品特色
通訊協定:
SCI: Delta Regular v1.51
USB: Delta HID Protocol v3.4
支援HID (人機介面設備) 通訊協定:UPS可與Windows XP/ 2003/ 2008/ 2012/ Win7/ Win8通訊,無需監控軟體
相容於UPSentry 2012軟體
技術規格
型號
Mini USB卡
部署
輸入電源: 12 Vdc
耗電量: 0.5 W
操作溫度: 0 to 40°C
操作濕度: 10-80%
尺寸重量
尺寸: 68 x 43 mm
淨重: 30 g
服務與工具
經銷服務網
快速服務
電源管理軟體專區
資料中心虛擬導覽
單相UPS選擇器
獲獎與安規認證
Funkschau 2019年度 ICT 產品
2018 Funkschau 讀者選擇獎
2018 資料中心電源供應年度產品
2018年俄羅斯IT通路冠軍
2017 Funkschau 讀者選擇獎
Funkschau 2016年度 ICT 產品
下載中心
搜尋與篩選相關下載文件、支援檔案與軟體。
聯絡我們
如果您有任何問題歡迎透過線上表單與我們反應 或詢問