首頁
產品服務
儲能系統解決方案
PCS100HV / PCS125HV
功率調節系統 / PC100HV / PCS125HV
台達功率調節系統(PCS)是一種雙向電力轉換器,可用於併網和離網的儲能應用,包括備用電源、削峰填谷、負載轉移、太陽能自發自用、太陽能平滑化等。台達PCS100HV / PCS125HV具備高功率轉換效率和低待機功耗特性,且功率密度高,可節省建置空間,不但能與主流電池系統整合,也具備擴展性,可滿足各式系統配置需求。
產品介紹
快速下載
獲獎與安規認證
聯絡我們
產品介紹
快速下載
獲獎與安規認證
聯絡我們
產品介紹
產品特色
功率等級 100 / 125 kW,額定電壓 480 Vac
支援擴容的配置設計,可與各類型主流電池系統整合
黑啟動功能,可用於備用電源與微電網應用
高效電力轉換 優化儲能應用效益
產品優勢
高效精準的電能控制
功率: 100 / 125 kW
交流電壓: 480 Vac
峰值轉換效率: > 98%
功率密度: 208 W/l, 543 W/kg
功率響應時間: < 20 毫秒
彈性系統配置
可多組系統彈性擴展配置
高適應性可搭配主流儲能電池系統
專為儲能應用設計
實功功率和虛功功率補償, 改善電力品質
削峰填谷、電力需量管理,避免超約罰款
配合時間電價進行負載轉移, 節省用電成本
黑啟動功能, 可用於備用電源與微電網應用
可支援併網或備用電源模式
應用領域
商辦大樓
電動車充電站
校園
工廠
快速下載
系列
Please Select
檔案類型
Please Select
語言
Please Select
清除條件
可至下載中心搜尋更多檔案
獲獎與安規認證
台灣精品金質獎2022
下載中心
搜尋與篩選相關下載文件、支援檔案與軟體。
聯絡我們
如果您有任何問題歡迎透過線上表單與我們反應 或詢問