首頁
產品服務
零組件
高頻電感器
繞線式電感器
繞線式電感器
產品列表
檔案下載
聯絡我們
產品列表
檔案下載
聯絡我們
Standard Type
Series
L(nH)
DCR(mΩ)
IDC(mA)
SRF Range (Min MHz)
LxWxH(mm) Max
0805CS
120 ~ 10000
180 ~ 4500
180 ~ 1100
30 ~ 900
2.29x1.71x1.45
0805CT
1000 ~ 15000
90 ~ 5000
300 ~ 450
28 ~ 115
2.29x1.73x1.00
檔案下載
Delta Components Library for Agilent ADS
0402HM S-Parameter
0402HS S-Parameter
0402HP S-Parameter
0402HC S-Parameter
0603CS S-Parameter
0603HP S-Parameter
0603HM S-Parameter
0603HC S-Parameter
0805CS S-Parameter
下載中心
搜尋與篩選相關下載文件、支援檔案與軟體。
聯絡我們
如果您有任何問題歡迎透過線上表單與我們反應 或詢問