首頁
產品服務
零組件
電感器
High Current SMT Power Inductors
High Current SMT Power Inductors
產品列表
服務與工具
更多資訊
檔案下載
聯絡我們
產品列表
服務與工具
更多資訊
檔案下載
聯絡我們
HCB series
Series Type
L(uH)
DCR(mΩ)
Isat(A)
Irms(A)
LxWxH(mm) Max
HCB106480N
0.1~0.33
0.29
29~95
51
9.6x6.4x8.0
HCB1190
0.22~0.55
0.31~0.63
28~79
35~50
11.2~11.5x11.2x9.0
HCB1075N
0.115~0.31
0.29
32~94
41
10.4x8.0x7.5
HCB1175
0.12~0.5
0.245~0.47
17~76
37~52
11.0x7.2x7.5
HCB118080S
0.1~0.22
0.17
57~132
79
10.8x8.0x8.0~8.1
HCB1380
0.21~0.5
0.165~0.32
28~80
45~68
13.3x13.0x8.2
HCBS series
Series Type
L(uH)
DCR(mΩ)
Isat(A)
Irms(A)
LxWxH(mm) Max
HCBS9610F
0.07~0.22
0.145
38~124
78
9.6x6.4x10.0
HCFE series
Series Type
L(uH)
DCR(mΩ)
Isat(A)
Irms(A)
LxWxH(mm) Max
HCFE107010
0.12~0.33
0.17
33~114
66
10.0x7.0x10.0
HCME series
Series Type
L(uH)
DCR(mΩ)
Isat(A)
Irms(A)
LxWxH(mm) Max
HCME0711F-L
0.07~0.47
0.145
17~134
76
7.0x6.7x11.0
HCME0995
0.1~0.33
0.125
23~90
63
9.3x5.0x9.65
HCME104610F
0.07~0.15
0.23
65~141
70
10.2x4.6x10.0
HCME1012(F)
0.07~0.33
0.125
33~160
77
10.0x6.0~6.2x12.0
HCME107512
0.09~0.15
0.103
94~157
84
10.0x7.5~7.7x12.0
HCME606090F
0.1~0.15
0.25
45~70
50
6.0x6.0x9.0
HCME656510F
0.1~0.22
0.17
33~80
70
6.5x6.5x10.0
HCME1211F
0.07~0.17
0.125
65~159
77
12.0x6.0x11.0
HCUVD series
Series Type
L(uH)
DCR(mΩ)
Isat(A)
Irms(A)
LxWxH(mm) Max
HCUVD6595
0.2~1.0
0.85
12~66
28
6.5x6.5x9.5
HCUVD8095
0.3~1.0
0.8
19~67
28
8.0x8.0x9.5
HCUVD107010
0.33~1
0.81
22~67
30
10.0x7.0x10.0
HCUVE series
Series Type
L(uH)
DCR(mΩ)
Isat(A)
Irms(A)
LxWxH(mm) Max
HCUVE66
0.055~0.10
0.2
40~74
50
5.5x5.7x6.0
HCUVE768012F
0.09~0.13
0.155
95~137
60
7.6x8.2x12.0
HCUVE966490(F)
0.09~0.47
0.17
17~142
66
9.6x6.4x9.0
HCUVE9610(F)
0.07~0.33
0.15
32~170
67
9.6x6.4x10.0
HCUVE806480
0.12~0.15
0.18
59~75
61
8.0x6.4x8.0
HCUVE806412
0.12~0.15
0.18
81~100
61
8.0x6.4x12.0
HCUVE966412
0.12~0.47
0.175
29~126
65
9.6x6.4x12.2
HCUVE117512
0.15~0.6
0.15
26~119
75
10.7x7.5x12.0
HMP series
Series Type
L(uH)
DCR(mΩ)
Isat(A)
Irms(A)
LxWxH(mm) Max
HMP1710
2.0~6.8
1.3~5.6
25~37
12~54
17.5x17.0x10.0
HMP1911
2
0.88
50
56
19.5x19.5x11.5
HMP2015L
6.8
3
33.5
29
20.0x20.5x14.05
HMP211X
10~15
3.7~4.6
16~23
17~22
21.7x21.5x12.5~13.0
HMP2312
2
0.7
60
60
23.5x23.5x12.0
HMP241X
2
0.5
63
80
23.5x24.0x13.0
HMP1360
1.0
1.3
30
35
13.2x13.5x6.2
HMP1580
0.7~1.5
1.2~1.5
30~55
29~54
15.0x15.0x8.0
HMQ series
Series Type
L(uH)
DCR(mΩ)
Isat(A)
Irms(A)
LxWxH(mm) Max
HMQ28XX
6.8~22
2.86
14~45
28
28.0x28.0x17.78
HMS series
Series Type
L(uH)
DCR(mΩ)
Isat(A)
Irms(A)
LxWxH(mm) Max
HMS0864B
0.82~6.8
2.3~20.0
7.8~21.0
5.8~19
7.6x7.4x6.4
TLM series
Series Type
L(uH)
DCR(mΩ)
Isat(A)
Irms(A)
LxWxH(mm) Max
TLM1211F
0.105~0.2
0.125,0.37
58~125
77,45
12.0x6.0x11.1
TLM966411F
0.1~0.18
0.125,0.33
54~98
75,47
9.6x6.4x10.5
TLM966413F
0.11~0.15
0.16,0.41
81~111
67,42
9.6x6.4x13.2
TLM104613F
0.09~0.15
0.23,0.85
65~111
70,36
10.2x4.6x13.0
TLM106012F-L
0.1~0.15
0.125,0.37
73~110
75,43
10.0x6.0x12.0
TLM107515F
0.09~0.17
0.136,0.5
83~160
73,35
10.0x7.5x15.0
TLM117513F
0.09~0.15
0.105,0.27
82~145
80,50
11.0x7.5x12.7
TLB138050F
0.1~0.2
0.55,0.99
39~90
30,22
13.0x8.0x5.0
TLM125012F
0.07~0.12
0.125,0.45
85~145
75,40
12.0x5.0x12.1
TLM126012F
0.07~0.15
0.125,0.34
83~160
75,45
12.0x6.0x12.1
檔案下載
Power magnetics Design worksheet
下載中心
搜尋與篩選相關下載文件、支援檔案與軟體。
聯絡我們
如果您有任何問題歡迎透過線上表單與我們反應 或詢問