機器視覺

台達提供涵蓋 2D/3D 工業相機、視覺系統與軟體開發平台的全面機器視覺解決方案。我們以高度整合的軟硬體架構,助您輕鬆開發應用,大幅縮短上市時程,搶佔市場先機。

台達機器視覺支援 GenICam、GigE Vision等業界標準,提供卓越相容性,可與工業電腦、PLC、機器手臂等設備無縫整合。我們提供高效影像處理技術與強大演算法,能精準執行物件辨識、尺寸量測、精準取放、高速分揀、定位導引、自動搬運等任務,廣泛適用於智慧製造、倉儲物流、電子製造、食品包裝等多元領域。

我們的解決方案更能賦能各類智慧應用,協助工業機器人實現精準定位取放,支援移動式機器人 (AGV/AMR) 環境感知與障礙規避,並強化人形機器人的視覺辨識與互動協作。台達機器視覺,為您的創新應用開創無限可能。

下載中心 相關影片

分類列表

機器視覺相機
MoreHide

台達高效能機器視覺相機系列,包含 GigE 工業相機與具運算能力的 3D ToF 智能相機。它們提供多種解析度、高速動態拍攝及 3D 深度影像功能。透過 Gigabit Ethernet 傳輸與 PoE 供電,單線即可高速傳輸影像與電源,大幅簡化佈線。這些相機可無縫整合台達 DIAVision 機器視覺平台或各式應用軟體,為您的智慧製造開啟新視界。

機器視覺系統
MoreHide

台達機器視覺系統以應用為導向,整合高效主機、工業相機與視覺配件。它能精準取像,支援 GigE 高速傳輸與多工運算,確保流暢的產線檢測任務。系統透過 Ethernet、RS232/485 等多種介面,可無縫整合各式自動化設備。內建檢測、識別、測量、計數等多樣化視覺功能,能快速滿足電子、半導體、橡塑膠、金屬加工、食品包裝等產業的自動化需求。

機器視覺軟體
MoreHide

台達 DIAVision 機器視覺平台以產業需求為核心,集結了應用設計、功能開發與周邊整合。它支援跨系統平台運行,相容多種工業通訊標準,內建逾百種視覺功能,提供開發者高度彈性,助您輕鬆進行客製化與加值應用二次開發。

DIAVision 更提供多款機器視覺套裝軟體,包括:專為精準定位與取放設計的 VGR 機器視覺引導;提供高效文字及條碼辨識能力的 IDM 字元/條碼讀取;以及加速開發流程的 LIB 機器視覺函式庫。透過軟硬體完美整合,DIAVision 讓您無需複雜的開發程序,簡單設定即可快速導入自動化產線,大幅提升效率與彈性。

機器視覺配件
MoreHide

台達提供一系列高可靠度的機器視覺配件,確保您的系統穩定高效運行。產品線涵蓋:高解析度工業級鏡頭,確保清晰成像,滿足精密測量與識別;多樣化的光源,有效提升影像對比度,克服複雜產線環境;以及光源控制器,精準控制照明,提升影像品質並延長壽命。選擇台達配件,您將獲得高相容性、高可靠度與高效性能,為智慧製造應用提供堅實支援。