DPH 系列 20 - 80/120 kVA

展現極致可用性與高電力效率的絕佳表現,專為中型機房所設計的全新一代台達模組化 UPS

在充斥著雲端、4G/5G 以及各種媒體資料串流應用程式之高度 IT 密集的世界中,不斷升高的機架電力密度和有限的資料中心空間,使 IT 經理人面臨了各種挑戰。台達創新的模組化 UPS 技術,可協助客戶解決高可用性、高電力效能以及絕佳表現之需求。此款嶄新的台達 Modulon DPH 系列 UPS 80/120 kVA 在 2U 高度下,實現了業界領先的每模塊 20 kW 的功率密度,具有最小佔地面積和最佳空間利用率。對於百萬瓦資料中心而言,台達 Modulon DPH 系列 UPS 是最理想的模組化電力保護裝置,可以提供最佳化的整體擁有成本 (TCO)。

UPS DPH 系列 20 - 80/120kVA – 特色


檔案下載 產品詢價

產品介紹

產品特色

絕佳的電力效能

  • 業界領先的電源技術,高達 120 kW 的輸出功率及所有的斷路器,配置在 162.8 kW/m³ 功率密度的空間內,並支援頂部/底部電纜引入,無需其他機櫃,實現與同級產品相比的最佳利用率
  • 最高 96% 的高 AC-AC 效率,在 ECO 模式下可達到 99%,顯著節省了能源成本
  • 綠色節能模式可將負載聚集在一起,優化系統效率
 

極致可用性

  • 採用完全模組化的設計以及可熱抽換的主要模組,確保平均維修時間 (MTTR) 幾乎為零,不會面臨停機的風險
  • 備用組件及雙重 CAN 匯流排可提供主動的可靠性,且可避免單點故障的情況
  • 關鍵組件的老化預警機制可提供主動的可靠性,以最大程度地減少人為錯誤並降低停機風險 (選購)
 

高管理能力

  • 方便使用者操作的 10" 彩色觸控螢幕,讓您能輕鬆地在現場進行 UPS 管理
  • 環境資訊 (例如溫度、相對溼度及來自環境傳感器的傳輸信號) 皆可整合至 UPS 中,輕鬆透過 UPS 上的液晶顯示器進行監控 (選購傳感器)
  • 可外接電池管理系統,將電池的資訊(包含電池的電壓、電流及內阻)整合至 UPS 上,透過 UPS 上的液晶顯示器進行監控 (選購電池管理系統)
應用領域

UPS DPH 系列 應用領域

技術規格
  1. 型號
  2. DPH-80K, DPH-120K

  3. 額定容量
  4. DPH-80K
    20, 40, 60, 80 kVA/kW
    20 kW 電力模組數量: 最多 4 單位
  5. DPH-120K
    20, 40, 60, 80, 100, 120 kVA/kW
    20 kW 電力模組數量: 最多 6 單位

  6. 輸入
  7. 額定電壓: 220/380, 230/400, 240/415 V (三相四線+地線)
  8. 電壓範圍: 305~478 Vac (全載)
  9. 電流諧波失真: ≤ 2% *
  10. 功率因數: > 0.99
  11. 頻率範圍: 40~70 Hz

  12. 輸出
  13. 電壓: 220/380, 230/400, 240/415 V (3相4線+地線)
  14. 諧波失真: ≤ 1% (線性負載); ≤ 5% (非線性負載)
  15. 電壓穩定度: ± 1%
  16. 頻率: 50/60 Hz
  17. 過載能力
    ≤ 125% : 10 分鐘
    ≤ 150% : 1 分鐘
    > 150%: 1 秒

  18. 顯示器10”: 彩色觸控螢幕

  19. 通訊介面
  20. 標準配備
    外接電池乾接點溫度偵測 x 4, 外接開關 / 斷路器狀態偵測乾接點 x 4, 輸出乾接點 x 6, 輸入乾接點 x 4, 並聯通訊埠 x 2, USB Type A x 2, USB Type B x 1, RS-232 通訊埠 x 1, Modbus 通訊埠 x 1, BMS (RJ45) x 1, 網路通訊埠 x 1, SNMP Slot x 1, 遠端緊急關機乾接點 x 1

  21. 認證
  22. 安全&電磁相容性: CE 

  23. 效率
  24. AC-AC: > 96% (最高)
    ECO 模式: 99%

  25. 電池
  26. 額定電壓: ± 240 Vdc 預設值(可調範圍 ± 180~± 276 Vdc)
  27. 充電電壓: ± 272 Vdc (可調範圍 204 V to 312 V)
  28. 電池深度放電保護: 有

  29. 環境
  30. 工作溫度: 0-40℃
  31. 相對溼度: 95% (不結露)
  32. IP 防護等級: IP20

  33. 其他功能
    並聯備援及擴充 : 模組及系統冗餘, 最多 8 個單元
    電池啟動 : 有

  34. 整機規格
  35. 尺寸 (寬 x 深 x 高): 600 x 850 x 1445 mm
  36. 重量 - UPS 系統 (不含電力模組)
    DPH-80K: 150 kg
    DPH-120K: 162 kg
  37. 重量 - 20 kW 電力模組 (選購): 18 kg

  38. * 當輸入的 vTHD 小於 1% 時。

    所有規格若有變更,恕不另行通知。