首頁
產品服務
嵌入式電源
交換式電源供應器
網通設備電源
網通設備電源
台達與世界前十大網路公司合作,提供妥善的電源系統設計,並持續地提供客戶高可靠和具競爭力的產品。
產品列表
聯絡我們
產品列表
聯絡我們
Dual Output
Model Name
+12V
+48V
Power
Form Factor
Dimension
Remark
(Watt)
(L)*(W)*(H) inch
DPSN-470BP
10A
7.5A
470
Open frame
6.95*5.83*1.55
EDPS-930AB
15.8A
14.2A
930
1U
12*3.5*1.5
PMBus
EDPS-250BF
4A
3.7A
250
Open Frame
7.5*4*1.42
Single Output
Model Name
+12V
+48V
Power
Form Factor
Dimension
Remark
(Watt)
(L)*(W)*(H) inch
EDPS-150AF
2.8A
150
Open Frame
6.6*3.1*1.4
DPSN-300DB
25A
300
1U
8.9*4.2*1.6
PMBus
DPS-1000LB
18.5A
1000
1U
7.7*3.4*1.5
PMBus
DPS-495CB B
41.25A
500
1U
7.7*3.4*1.57
PMBus
DPS-495CB-1 B
41.25A
500
1U
7.7*3.4*1.57
PMBus
DPS-750AB-24 C
62.5A
750
1U
7.7*3.4*1.57
PMBus
DPS-750AB-25 C
62.5A
750
1U
7.7*3.4*1.57
PMBus
DPS-1900AB B
158A
2000
1U
7.7*3.4*1.57
PMBus
DPS-1900AB-1 B
158A
2000
1U
7.7*3.4*1.57
PMBus
DPS-3000AB-1 A
248A
3000
2U
9.77*2.8*4.15
PMBus
DPS-3000AB-2 A
248A
3000
2U
9.77*2.8*4.15
PMBus
DPS-1600CB M
132A
1600
1U
10.4*3.4*1.57
PMBus
DPS-1600CB-3 D
132A
1600
1U
10.4*3.4*1.57
PMBus
DPS-200PB-191 B
16.7
200
1U
7.28*2.89*1.57
DPS-200PB-204 A
16.7
200
1U
7.28*2.89*1.57
DPS-200PB-196 A
16.7
200
1U
7.28*2.89*1.57
DPS-550AB-15 A
45.89
550
1U
7.28*2.89*1.57
DPS-400AB-37 A
33.33
400
1U
8.66*2.15*1.57
DPS-400AB-38 A
33.33
400
1U
8.66*2.15*1.57
DPS-400AB-39 A
33.33
400
1U
8.66*2.15*1.57
DPS-400AB-40 A
33.33
400
1U
8.66*2.15*1.57
DPS-500AB-40 A
41.6
500
1U
9.82*2.89*1.57
DPS-500AB-41 A
41.6
500
1U
9.82*2.89*1.57
DPS-500AB-42 A
41.6
500
1U
9.82*2.89*1.57
DPS-500AB-43 A
41.6
500
1U
9.82*2.89*1.57
DPS-1000AB-7 A
83.3
1000
1U
9.82*2.89*1.57
DPS-1000AB-8 A
83.3
1000
1U
9.82*2.89*1.57
DPS-1000AB-9 A
83.3
1000
1U
9.82*2.89*1.57
DPS-1000AB-10 A
83.3
1000
1U
9.82*2.89*1.57
DPS-1500AB-7 A
125
1500
1U
9.82*2.89*1.57
DPS-1500AB-8 A
125
1500
1U
9.82*2.89*1.57
DPS-1500AB-9 A
125
1500
1U
9.82*2.89*1.57
DPS-1500AB-10 A
125
1500
1U
9.82*2.89*1.57
下載中心
搜尋與篩選相關下載文件、支援檔案與軟體。
聯絡我們
如果您有任何問題歡迎透過線上表單與我們反應 或詢問