首頁
產品服務
不斷電系統及資料中心
InfraSuite 資料中心解決方案
機櫃與配件
機櫃配件
台達 InfraSuite 機櫃配件
檔案下載
產品詢價
產品介紹
服務與工具
獲獎與安規認證
聯絡我們
產品介紹
服務與工具
獲獎與安規認證
聯絡我們
產品介紹
技術規格
1U 固定承板
型號: MSR1111
重量: 7 kg
尺寸 (W x D x H): 480.5 x 664 x 44 mm
1U 滑動承板
型號: MSR1112
重量: 9 kg
尺寸 (W x xD x H): 482 x 718 x 44 mm
機櫃底部配件
型號: MSR1114
重量: 6.70 kg
尺寸 (W x D x H): 538 x 835.8 x 39 mm
1U 盲蓋板
型號: MSR1115
重量: 0.17 kg
尺寸 (W x H x T): 482.6 x 43.7 x 1.0 mm
10 片/箱
2U 盲蓋板
型號: MSR1116
重量: 0.33 kg
尺寸 (W x H x T): 482.6 x 88 x 1.0 mm
10 片/箱
機櫃上方電力線槽
型號: MSR1117
重量: 4.12 kg
尺寸 (W x D x H): 580 x 320 x 190 mm
資訊線纜槽(附開孔)
型號: MSR1119
重量: 1.74 kg
尺寸 (W x D x H): 580 x 75 x 125 mm
垂直理線槽
型號: MSR9001 (2 pcs)
重量: 1.90 kg
尺寸 (W x D x H): 53 x 63 x 888 mm
1U 水平理線槽
型號: MSR9002
重量: 0.97 kg
尺寸 (W x D x H): 482 x 50 x 44 mm
線梯 (30 公分寬)
型號: MSR9005
重量: 4.54 kg
尺寸 (W x D x H): 300 x 50 x 1560 mm
環型理線器
型號: MSR9008 (10 pcs)
重量: 0.013 kg
尺寸 (W x D x H): 45 x 85 x 5 mm
檔案下載
產品詢價
訂閱電子報
服務與工具
經銷服務網
快速服務
電源管理軟體專區
資料中心虛擬導覽
單相UPS選擇器
獲獎與安規認證
Funkschau 2019年度 ICT 產品
2018 Funkschau 讀者選擇獎
2018 資料中心電源供應年度產品
2018年俄羅斯IT通路冠軍
2017 Funkschau 讀者選擇獎
Funkschau 2016年度 ICT 產品
下載中心
搜尋與篩選相關下載文件、支援檔案與軟體。
聯絡我們
如果您有任何問題歡迎透過線上表單與我們反應 或詢問