首頁
產品服務
工業自動化
智能螺絲鎖附系統
智能螺絲鎖附工具
ECM-SD3 微扭力系列
±3% 高精度扭力傳感器直接回授全閉環控制
低頓扭矩直流智能馬達
狀態指示燈顯示鎖附結果
前方 LED 照明減輕作業壓力
搭配轉接座即可架設在機器人或設備上使用
產品介紹
相關解決方案
服務與工具
聯絡我們
產品介紹
相關解決方案
服務與工具
聯絡我們
產品介紹
應用領域
穿戴式設備組裝、電機電子組裝
技術規格
型號
ECM-SD3-F01S2
ECM-SD3-F03S2
輸入電壓
24 V
DC
扭力範圍
0.2 ~ 1 kgf⋅cm
0.7 ~ 3.5 kgf⋅cm
精確度
±3%
最高轉速
1,000 rpm
工具長度
230 mm
重量
400 g
手握直徑 (mm)
31 mm
刀頭尺寸
直徑 4 mm 蝶型或半月型
操作溫度
0°C ~ 40°C
儲存溫度
0°C ~ 60°C
濕度
0 ~ 90% RH (non-condensing)
相關解決方案
智能製造整體解決方案
電子行業
橡塑
流體設備
木工機械
物流運輸
紡織
機床與金屬加工
印刷包裝
服務與工具
選型工具
DIAStudio
軟體技術服務平台
常見問題
機電產品綜合簡介
行業方案型錄
電子報
機電事業方案暨產品售服資訊
下載中心
搜尋與篩選相關下載文件、支援檔案與軟體。
聯絡我們
如果您有任何問題歡迎透過線上表單與我們反應 或詢問