首頁
產品服務
工業自動化
智慧感測器
雷射位移計 LD-E系列
使用高解析度感光元件,透過雷射三角量測原理,以非接觸方式量測物體的尺寸、位置、平面度、間隙與偏擺等。
量測距離 25 ~ 700 mm,包含五種型號量測範圍 500 ± 200 mm、220 ± 100 mm、100 ± 35 mm、50 ± 15 mm、30 ± 5 mm
支援數位 I/O、Analog 4 ~ 20 mA、Modbus RS-485- 通訊
線性度 ± 0.1 % ~ ± 0.5 %
體積小,節省空間;通過 IP67 測試,可耐用於各種環境
產品介紹
快速下載
聯絡我們
產品介紹
快速下載
聯絡我們
產品介紹
產品特色
訊號數位化,易於整合與遠端管理
支援 Modbus RS-485 通訊介面,可將量測訊號以數位方式輸出,搭配台達軟體 UI 即時顯示輸出數據,用戶亦可在遠端透過 HMI 或 PC 進行參數設定
精準的最高峰值成像取樣
台達獨家演算法,當有多重成像時,可自動擷取最高峰值並轉換為量測距離,以找出正確的量測位置
1.5 ms 高速響應
響應速度最快可達 1.5 ms,並同時提供 3 種響應速度設定,以配合不同物體檢測環境
自動曝光時間調整,降低物體顏色影響
依照不同顏色的物體進行曝光時間控制,能將量測不同顏色物體時所造成的誤差降到最低
環境光干擾自動判斷功能
若檢測周圍有環境光進入感測器時,感測器會自動判斷為環境光干擾,並過濾掉環境光以避免誤判
面板按鈕可快速進行參數設定,並支援七節顯示
應用領域
技術規格
快速下載
系列
Please Select
檔案類型
Please Select
語言
Please Select
清除條件
可至下載中心搜尋更多檔案
下載中心
搜尋與篩選相關下載文件、支援檔案與軟體。
聯絡我們
如果您有任何問題歡迎透過線上表單與我們反應 或詢問