DTA 系列 (已停產)

本系列提供實用需求而設計。提供具有三種業界最常使用的控制訊號輸出,並內建許多人性化功能與便利傳輸架構,使資料傳輸能達到快速穩定的需求。

產品介紹

應用領域

食品包裝、橡塑膠、電子行業

技術規格
  • 提供 PID、On-Off、手動輸入三種控制方式
  • 自動調諧 PID 參數
  • 可接多種熱電偶 (B、E、J、K、L、N、R、S、T、U、TXK) 及白金電阻 (PT100、JPT100) 經由參數自行設定
  • 內建兩組警報開關,各提供 13 種警報模式可供選擇
  • 攝氏及華氏依使用者自行選擇顯示
  • 兩種按鍵鎖定功能 (1:全按鍵 / 2:只鎖定功能鍵,上下鍵仍可操作)
  • 五種面板尺寸可供選擇 (4848、4896、9648、7272、9696)
  • 可選購 RS485 通訊介面 (Modbus ASCII、RTU,鮑率 2400 ~ 38400)
  • 可選購 CT (斷線檢知) 功能,由警報設定輸出
  • 感測器取樣時間 0.5秒/次
  • 具 IP5X 保護等級及 CE、UL 產品認證