標準型溫度控制器
DTB 系列

本系列相較標準功能型來說,增加了線性電壓控制訊號輸出,並採用雙迴路輸出控制,可於控溫系統中同時執行加熱及冷卻控制,達到系統快速反應到達設定溫度之要求。

產品介紹

應用領域

食品包裝、橡塑膠、電子行業

技術規格
  • 提供 PID、On-Off、手動輸入及可程式控制 4 種方式
  • 兩組輸出功能,可自動調諧兩組 PID 參數
  • 可接多種熱電偶 (B、E、J、K、L、N、R、S、T、U、TXK)、白金電阻 (PT100、JPT100)、類比電流 (0~20mA、4~20mA)及線性電壓 (0~5V、0~10V)
  • 最多可選擇 3 組警報開關,各提供 18 種警報模式可供選擇
  • 攝氏及華氏依使用者自行選擇顯示
  • 兩種按鍵鎖定功能 (1:全按鍵 / 2:只鎖定功能鍵,上下鍵仍可操作)
  • 四種面板尺寸可供選擇 (4824、4848、4896、9696)
  • 全系列內建 RS485 通訊介面 (Modbus ASCII、RTU,鮑率 2400 ~ 38400)
  • 熱電耦及白金電阻取樣時間 0.4秒/次,類比輸入取樣時間 0.15秒/次
  • 可程式控制可設定 64 組不同設定溫度及控制時間
  • 可選購 CT (斷線檢知)功能,由警報設定輸出
  • 可選購 Event (事件)功能,可利用 PLC 或開關直接切換兩組不同的設定溫度
  • 可選購 Valve(閥位)功能機種,根據設定值的到達與否來調整閥門的開度