模組擴充溫度控制器
DTC 系列

本系列最大特色是具有模組化省配線的結構。透過模組化並排,可監控多個溫度點;另外,彈性輸出方式的選擇,可讓使用者依據實際需要規劃輸出方式。此外,內建的密碼通訊防護,可確實防止人員的不當操作或惡意破壞。

產品介紹

應用領域

食品包裝、橡塑膠、電子行業

技術規格
  • 提供 PID、On-Off、手動輸入及可程式化控制 4 種方式
  • 兩組輸出功能,可自動調諧兩組 PID 參數
  • 可接多種熱電偶 (B、E、J、K、L、N、R、S、T、U、TXK)、白金電阻 (PT100、JPT100)、類比電流 (0~20mA、4~20mA)及線性電壓 (0~5V、0~10V)
  • 最多可選擇 2 組警報開關,各提供 12 種警報模式可供選擇
  • LED 燈號狀態顯示
  • 攝氏及華氏依使用者自行選擇顯示
  • 全系列內建 RS485 通訊介面 (Modbus ASCII、RTU,鮑率 2400 ~ 38400)
  • 熱電耦及白金電阻取樣時間 0.4秒/次,類比輸入取樣時間 0.15秒/次
  • 可程式控制可設定 64 組不同設定溫度及控制時間
  • 設定三級通訊密碼保護、擴充模組省配線方式、通訊協定同步及站號自動設定功能