多通道模組溫度控制器
DTE 系列

DTE 系列為一多通道模組式溫度控制器,依照型號可選擇支援 8 組熱電偶輸入或 6 組白金測溫電阻輸入,採用 DIN Rail 導軌安裝方式可節省配線,各通道控制器可同時獨立運作。並提供多種輸出模組(繼電器、電壓脈波、電流輸出和線性電壓輸出)可供客戶依照需求自行選購安裝。內建 RS-485 兩線式通訊,傳輸速度最高可達 115200bps。可程式控制可設定 64 組不同設定溫度及控制時間。此外,DTE 最多還可擴充 7 台 DTC2000 並支援與 DTC 系列相同的通訊協定同步及站號自動設定功能。

產品介紹

應用領域

空調系統、食品包裝、塑膠機械、電子行業

技術規格
  • 可選擇 PID,ON/OFF,可程式 PID 控制或手動控制
  • 含 PID 自動調諧功能
  • 可程式化控制,可規劃八種樣式,每種樣式包含八個步驟
  • 輸出點規劃為警報輸出時,每通道各別有 12 種模式可供選擇
  • 攝氏及華氏依使用者自行選擇顯示
  • 內建 RS-485 通訊介面,可支援 Modbus ASCII 模式及 Modbus RTU 模式,傳輸速度最高可達 115200bps
  • 最多可擴充連接 7 台 DTC2000 數位控制器
  • 支援通訊協定同步及機器站號自動規劃功能
  • 支援多種輸出/輸入模組,包括繼電器輸出模組、電壓脈波輸出模組、電流輸出模組、類比電壓輸出模組、參數顯示及設定模組等。客戶可依照其需求自行選購搭配應用
  • 支援 CT 功能,可提供過電流及斷線警報