脈衝熱壓迴流焊電源
DTH 系列

台達脈衝熱壓迴流焊電源 DTH 系列,專為熱壓式焊接 (Hotbar) 系統所設計,透過 PID 控制與直流脈衝輸出達到快速、穩定且精準的溫度控制能力;內建溫度控制演算法與大容量儲存空間,支援高效運算及數據統計分析,為熱壓焊製程溫度控制的絕佳利器!

DTH 針對熱壓焊的熱壓頭進行脈衝迴流焊溫度控制,能提升熱壓焊製程加工速度、穩定品質良率、降低焊錫材料耗損,同時具備高效節能等優點。
 

產品介紹


直流脈衝電源輸出
電壓穩定

高速採樣,快速反應
精細控制,重覆精度高

一鍵調機
10 秒完成 PID 設定

彩色圖形觸控介面
操作更直覺

溫度曲線紀錄
方便診斷與分析


 
產品特色
一體化設計,直覺友善的操作介面
  • 整合溫度控制、邏輯 I/O、HMI 與高功率電源模組於一體,相較傳統架構更容易使用
  • 系統內部直接控制輸出電源,能降低因不同元件傳輸反應而造成的時間延遲
  • 直覺式觸控 HMI 與圖形化使用者介面,方便加熱參數設定與升溫曲線顯示


500Hz 高速取樣與高重複精度
  • 採用直流電源作為熱壓頭的加熱電源,提供瞬間最大 600A 直流脈衝
  • 2ms 高速溫度取樣以及可靠的 PID 控制演算法
  • 輸出精度 0.1%~100% 的脈寬調變 (PWM) 方式控制輸出電流


10 秒完成自動調機,控溫更快更精準
  • 自整定設定 Auto-Tuning (AT) 支援五種升溫模式,10 秒內自動完成 PID 設定
  • 每一個加熱段 (包含預熱及兩段升溫)皆可進行個別的 PID 參數設定


溫度曲線記錄詳實,方便追溯與分析
  • 可記錄最多 20 筆加熱曲線資料,斷電後仍可保存,方便現場確認、異常分析
  • 支援溫度曲線回放與檢視功能,可隨時查看加熱曲線記錄
  • 橫移拖拉元件可顯示各時間點的設定溫度及實際溫度數值,進一步了解溫度變化細節


支援遠端控制,升級智能製造
  • RS-485 通訊方便上位機進行遠端資料收集,簡化現場配線與維護
  • 支援 Modbus ASCII/RTU 通訊協定,各操作元件皆提供通訊暫存器位址,可自行於設備 HMI 或 PC 規劃專屬操作畫面