多迴路模組化溫度控制器
DTM 系列

針對複雜高端的溫控應用和客戶需求,台達推出全新多迴路模組化溫度控制器 DTM 系列,包含主機、量測擴充以及 I/O 模組,模組化設計方便使用者搭配應用與安裝,以主機總站收集各從站資料提升通訊效率;通道間的完全隔離提供高溫度量測穩定度。使用者亦可自行定義、安排通訊功能位址。

 從硬體到軟體,DTM 系統所有設計皆可協助使用者,以簡單設定和操作,輕鬆完成如均溫控制、串級控制等複雜的系統或設備溫度控制應用。

型錄下載

產品介紹


產品特色
  • 模組化設計,簡化配線安裝;多樣功能擴充模組滿足各式應用
  • 主機總站收集,提高通訊效率
  • 支援 RS-485 和 Ethernet 通訊以及多點溫度控制 (完整單一群組可支援最大溫控點數:64 點)
  • 通訊功能位址自訂義功能
  • 通道與通道間完全隔離功能
應用領域
  • 橡塑、半導體、太陽能、玻璃製造等產業

尺寸圖

更多尺寸圖,請至下載中心

 
主機 (單位:mm)


量測擴充機
(單位:mm)


I/O擴充機、DTMN02量測擴充機 
(單位:mm)