經濟型多迴路模組溫度控制器 DTN 系列

DTN 系列包含量測主機、量測擴充模組、輸出擴充模組Ethernet網路模組以及EtherCAT通訊模組。一個完整擴充的 DTN 群組由1 台主機、 7 台量測擴充模組、8 台輸出擴充模組、1 Ethernet 網路模組1EtherCAT通訊模組構成,可進行高達 64 點溫度控制、實現分區加熱。

DTN系列支援RS-485連接與Ethernet/EtherCAT通訊,可快速串接與擴充,實現多點精準溫控,以滿足高階、複雜的溫度控制應用需求。

型錄下載

產品介紹

  • 薄型設計,節省橫向安裝空間 
  • 模組化設計,可彈性擴充、方便維護  
  • RS-485 通訊,快速串聯多模組   
  • 支援最多 64 組 PID 控制迴路
  • 多種擴充模組 (量測、I/O、EthernetEtherCAT) ,滿足多樣應用需求  
  • 通道間完全隔離,可防止漏電與降低雜訊


產品特色
薄型設計
節省橫向安裝空間
  • 相較 DTE 系列寬度縮減 65%
  • 節省橫向安裝空間
  • 降低機櫃空間限制




 
模組化擴充設計  應用彈性多元
  • DTN 系列包含量測主機、量測擴充模組、輸出擴充模組、Ethernet網路模組及EtherCAT通訊模組
  • 單一量測主機或量測擴充模組提供最多 8 點控制迴路。由量測主機及多個量測擴充模組構成的一個DTN群組,最多提供 64 點控制迴路:
    【量測主機 + 輸出擴充模組】× 1 +【量測擴充模組 + 輸出擴充模組】 × 7
  • 一台量測主機或量測擴充模組,可搭配一台輸出擴充模組,充分彈性利用輸出模組, 分配【控制輸出】、【警報輸出】、【再傳送】功能





 
傳輸快速穩定並節省配線
  • 內部傳輸介面,隨時收集模組資訊,提高通訊效率
  • 雙通訊埠串接多個 Ethernet 裝置,節省配線
  • 支援 Modbus TCP 與 EtherNet / IP
  • 具備 Gateway 功能,可透過 RS-485 連結支援 Modbus 協議的溫控器
 





 
透過EtherCAT通訊實現高速即時傳輸

DTN-ECAT具備總站收集功能,可即時收集DTN量測模組各項參數,省卻使用者輪詢的時間

快速下載

欲取得更多溫控器產品文件,請至下載中心
 
下載 項目
型錄
產品操作手冊
軟體操作手冊
DTNSoft 設置管理軟體
2D 尺寸圖
3D 尺寸圖