首頁
產品服務
rPDU 選擇器
rPDU 選擇器
搜詢最適合您的機架式電源分配器
搜詢
安裝型式
選項
Vertical (0U)
輸入電壓
選項
1p, 208 Vac
1P, 240 Vac
3p, 208 Vac, DELTA
3P, 400 Vac, WYE
額定電流
選項
16 A
20 A
24 A
28 A
30 A
32 A
48 A
50 A
60 A
63 A
功能類別
選項
Metered by input
Metered by input + Switch by outlet
插頭型式
選項
CS8365
IEC 60309 (2P+E), 6H
IEC 60309 (3P+N+E), 6H
NEMA L15-30P
NEMA L21-20P
NEMA L21-30P
NEMA L6-30P
輸出插座 (數量)
選項
30
36
42
54
清除條件