首頁
服務與支援
常見問題
雨季通風大師、案場空氣救星、空氣循環幫手 - 關於台達DC循環扇/吹地機的妙用
台達DC直流雙渦輪多向循環扇/吹地機 (
AMR2000T / VCB2000T
) 使用DC直流變頻馬達,搭配專利雙輪葉設計,大風量提供遠距集中的風流,快速將不良空氣狀況改善,也讓室內工程完工更有效率。以下常見問題,讓你更了解這個獲得2022年台灣精品獎的優質產品。
Q1: 台達循環扇/吹地機如何使用呢?
A1: 具備三種可擺放的角度:0度吹拂地面、45度吹拂牆面、90度吹拂天花板,讓使用者更有效與效率的吹乾地面 (吹地機) 與循環通風 (循環扇) 雙功能。
Q2: 台達循環扇/吹地機
的風量有多大,實際吹起來夠強嗎? 會不會很吵呢?
A2: 風量高達2000CMH,由於使用到更節能靜音的DC直流馬達,機器1300CMH運轉時,聲響僅43分貝,又能夠快速不干擾地進行室內空氣循環,快速吹乾室內潮濕的地板。
Q3: 台達循環扇/吹地機還有哪些設計特點呢?
A3: 採用專利雙輪葉設計,能夠提供強勁且穩定的風力,另外採用市面上少見的數位控制面板,可以清晰地看見機器目前運作的狀態;具備多台串接,安全延長電源9台產品,產生更大範圍的吹拂效果;吹地機具備最長八小時的定時功能,使用者可以根據需求設定運行時間,方便又省心;出風口頸縮設計,風量更為集中,送風距離達10 公尺,高於傳統風機;三段風速的控制,可以環境需求選擇風量大小。
Q4: 台達循環扇/吹地機有哪些應用情境? 吹地機可以怎麼用? 以下幾種案例情境分享:
案例一、潮濕公共場所
公眾廁所,室內泳池或公用浴室,地面經常潮濕,清潔公司也需要時常清潔拖地,倘若地面上水漬未乾濕滑,可能造成民眾滑倒等狀況,若能長時間開啟吹地機來吹乾地面,就能有效降低滑倒的意外。
案例二、各式餐廳廚房
烹煮水氣、油煙異味是造成廚房地板濕滑、味道難以消除的原因,倘若久未清潔將容易造成後續環境難以恢復,若能在每天定期清潔環境的當下,使用台達DC循環扇/吹地機讓地面乾燥、讓空間循環通風,才能維持環境乾爽舒適。
案例三、室內裝修的案場
施工現場常有未乾的油漆味、粉塵等,造成施工環境的空氣品質不良,更容易影響施工人員的環安健康,使用台達循環扇/吹地機能夠快速排除異味和粉塵,保持施工環境的清新。
案例四、商辦或商業空間
人潮擁擠的商業空間,如果沒有適當的通風設計,容易造成病毒細菌滋生,使得人們呼吸道疾病有感染風險,台達循環扇/吹地機能夠以不同的擺放角度,迅速改善當下的空氣品質,空氣流通可降低各種感染風險。
案例五、台灣常見的深長街屋
台灣常見的長型街屋,由於環境上限制,狹長的空間容易出現通風不良的情況,在風場的死角,人們常感覺到燥熱難耐,甚至環境上空調涼風未及,若能使用拿取移動方便、免安裝的台達DC循環扇/吹地機,可快速送風來解決室內循環不良的問題。
案例六、挑高的工廠廠房
挑高廠房有許多悶熱的死角,由於空間樓高,造成空調通風設備無法均勻通風循環,夏季人員在廠內作業,時常大汗淋漓,使用台達DC循環扇/吹地機,可方便拿取並移動,同時可調整吹風方向(三種角度),對準適當的環境位置,讓室內死角也能獲得空氣循環的效果。
案例七、家居、旅館環境
家中/旅館的地毯在清潔後,除了配合空調設備,若想要讓地毯更快乾燥,可使用台達DC循環扇/吹地機持續地吹拂底部,加速地毯快乾。另外,在潮濕季節,地毯可能經常潮濕悶臭,使用產品也可以空氣循環並吹乾地毯,讓地毯更耐久使用。
案例八、建築設計通風死角
建築空間設計,室外地理環境限制不宜開窗,室內結構設計也會有安裝通風設備管線不易的場合,台達循環扇/吹地機不需安裝、隨放即用,強勁的送風可有效推送室內停滯空氣至其他空間、由建築其他通風位置替換,加速空氣循環。
Q5:台達循環扇/吹地機要如何維護和收納呢?
A5: 吹地機的維護方式非常簡單,以下是一些基本的維護步驟:
台達有三年保固,定期維護機器不僅能延長其使用壽命,還能確保其始終保持最佳運行狀態。
1. 外殼:使用乾布或微濕布擦拭機器外殼,保持外觀整潔。
2. 吹風口:定期檢查吹風口,清除可能堵塞的灰塵和雜物,確保吹風效果。
3. 電源線:定期檢查電源線是否有磨損或損壞,確保安全使用。如果發現損壞,請立即更換。
4. 濾網:內附濾網,在髒污環境工作,可保護機體延長壽命,運作一段時間後,灰塵累積於左右進風濾網上,可用水洗清潔濾網,恢復進風口的清潔、煥然一新。根據使用頻率,定期檢查和更換濾網,確保吹風機的運行效率。
如果機器出現故障或需要更深入的維護,請聯繫專業維修人員或售後服務,避免自行拆卸造成損壞。
如何存放呢?
1. 使用完畢後,將吹地機存放在乾燥、通風良好的地方,避免潮濕環境對機器造成損害。
2. 設備有手把容易握取,收納時也可堆疊擺放節省空間。
如果您有多台要存放,可將其堆疊存放,但請務必先摘除濾網後再行堆疊動作。透過本產品側面圓型對插結構執行堆疊動作,並確認圓型凹槽面朝下。請勿將本產品堆疊超過4 層,也切勿在本電器側放或堆疊時通電操作。
回上層