溫度控制器

台達提供多元的溫控解決方案,涵蓋模組式與儀表式溫控器系列,能精準滿足您從單點控制到複雜製程的精密溫控需求。我們的溫控器具備一系列關鍵技術優勢,包含高精度量測與快速採樣週期,確保溫度輸入的精準與即時性;具備穩定通訊能力與多元控制模式,提供靈活的整合與操作彈性;並搭載先進溫控演算法,即使面對嚴苛製程條件也能提供可靠控溫表現。

台達溫控器廣泛應用於半導體、橡塑膠、食品加工、金屬加工、暖通空調 (HVAC)、電子製造等眾多產業,幫助客戶精準掌控溫度變化,有效提升生產效率與良率。

下載中心 相關影片

產品列表

模組式溫控器

台達模組式溫控器系列專為有限空間與彈性配置的應用而設計。這些溫控器具備輕薄精巧的體積,能有效利用控制櫃或設備內部空間。它們支援彈性模組化擴充,可根據實際需求靈活增加 PID 控制迴路、輸入輸出 (I/O) 及通訊模組,讓系統配置更具彈性。

憑藉台達核心溫控技術,我們的模組式溫控器提供高精度溫度量測與高速輸入採樣,並內建多樣化的控制方法。其中,DTDM 系列更提供串級、前饋、一對多等進階控制演算法,即使面對嚴苛的製程條件,也能提供可靠的控溫表現。

此外,台達模組式溫控器系列支援 EtherCAT、Ethernet、RS-485 等主流通訊協定,可無縫整合至 PLC、人機介面 (HMI) 或上位系統,實現智慧化的監控與管理。它們是半導體設備、烤箱、押出機、包裝機械、測試設備及多點溫度控制系統的理想選擇,能有效協助您優化空間配置,同時達成高效且精準的溫度控制。

儀表式溫控器

台達儀表式溫控器系列專為獨立運行與直觀顯示的應用而設計。它配備多種尺寸、高解析 LCD 顯示螢幕與直覺操作介面,非常適合各類需要即時監控溫度的自動化設備。

憑藉高達 100 ms 的取樣頻率,它能實現精準測溫;支援加熱冷卻雙輸出,確保穩定達成目標溫度。溫控器內建多樣化的控制模式,包含可程式 PID、Fuzzy 控制、Auto-tuning 自整定等,可滿足多元的溫控應用需求。同時,它配備 RS-485 通訊功能,方便與上位系統整合。

台達儀表式溫控器廣泛應用於橡塑膠、食品加工、烤箱、半導體、暖通空調 (HVAC) 等產業,是追求操作簡便、高精準度與高穩定性的單機設備或小型系統的理想溫控方案。